1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน จับ 'จับด่วน' (สไลด์ สเตนเลส )

แหวน จับ 'จับด่วน' (สไลด์ สเตนเลส )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่ใช่ ชนิดสกรู แต่เป็นแบบสไลด์ที่ใช้แรง สปริง และทนต่อการสั่นสะเทือนและเพิ่มความสามารถในการทำงาน
·ส่วนของ แหวน เป็นแบบ ขึ้นลาย
[การใช้]
·เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโลหะ / อุปกรณ์แขวนเช่น โซ่ ·เชือก· ขดลวด

รหัสสินค้า
TQC3
TQC4
TQC5
TQC6
TQC8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 216.00

TRC RING CATCH 1 ชิ้น 1 วัน 360.0534989999284584300-85417

฿ 250.00

TRC RING CATCH 1 ชิ้น 1 วัน 480.1044989999284591300-855015

฿ 347.98

TRC RING CATCH 1 ชิ้น 1 วัน 600.1554989999284607300-856825

฿ 424.17

TRC RING CATCH 1 ชิ้น 1 วัน 700.2964989999284614300-857646

฿ 589.26

TRC RING CATCH 1 ชิ้น 1 วัน 930.3984989999284621300-8584100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง มี ล็อค วัสดุ SUS304
หน่วยสั่งซื้อ 1 ปริมาณ 1 ชิ้น