1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
S- ตะขอ ห่วงเซฟตี้ ( สเตนเลส)

S- ตะขอ ห่วงเซฟตี้ ( สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ตะขอ สิ่งที่เคยแขวนไว้จึงถอดออกได้ยาก
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล

คุณสมบัติ

● ด้วย หูหิ้วแม่พิมพ์ มันเป็นเรื่องยากที่จะลบสิ่ง

การใช้

● เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ โซ่/ ขดลวด/ เชือก ฯลฯ และ ข้อต่อ ของอุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TSCF6SALE
TSCF8
TSCF10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 322.00

฿ 222.12

HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 750.2964989999019056356-554837

฿ 493.00

HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 990.4984989999019063356-555685

฿ 827.00

HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 1251.18104989999019070356-5564170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ตะขอ คู่ วัสดุ SUS304
หน่วยสั่งซื้อ 1 ปริมาณ 1 ชิ้น