1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D- ตะขอ (สเตนเลส)

D- ตะขอ (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง มีช่องเปิดขนาดใหญ่และใช้งานง่าย
·กด (ดัน) ส่วน แหวน รูป สปริง เพื่อเปิดและปิด
[การใช้]
·ข้อต่อของลวดโซ่เชือก

รหัสสินค้า
TDF4
TDF5
TDF6
TDF8
TDF10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 198.00

TRC HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 420.24989999284737300-86908

฿ 266.24

TRC HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 52.50.294989999284744300-870316

฿ 335.89

TRC HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 64.00.694989999284751300-871129

฿ 415.10

TRC HOOK 1 ชิ้น 12 วัน 800.984989999284768300-872064

฿ 589.26

TRC HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 105.01.474989999284775300-8738133

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค วัสดุ SUS304
หน่วยสั่งซื้อ 1 ปริมาณ 1 ชิ้น