1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป ขดลวด ( สเตนเลส)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิป ขดลวด ( สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 371.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขดลวด สามารถดำเนินการได้ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
[การใช้]
·สำหรับการประมวลผล เทอร์มินอล ลวดสลิง

คุณสมบัติ

● สามารถประมวลผล ขดลวด ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน

การใช้

● สำหรับการประมวลผล เทอร์มินอล ลวดสลิง

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TWC1.5
TWC2
TWC3SALE
TWC4SALE
TWC5
TWC6
TWC8
TWC9
TWC10
TWC12
TWC14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 421.00

WIRE CRIP 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน M21.52 ชิ้น4989999273151275-04066

฿ 434.00

WIRE CRIP 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน M322 ชิ้น4989999273168275-041420

฿ 371.41

฿ 330.11

WIRE CRIP 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M332 ชิ้น4989999273175275-042222

฿ 402.94

฿ 355.11

WIRE CRIP 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M442 ชิ้น4989999273182275-043138

฿ 466.89

WIRE CRIP 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน M552 ชิ้น4989999273199275-044952

฿ 590.00

WIRE CRIP 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน M662 ชิ้น4989999273205275-045784

฿ 393.00

WIRE CRIP 1 ชิ้น 1 วัน M881 ชิ้น4989999273212275-046583

฿ 512.00

WIRE CRIP 1 ชิ้น 10 วัน M1091 ชิ้น4989999273229275-0473128

฿ 557.00

WIRE CRIP 1 ชิ้น 1 วัน M10102 ชิ้น4989999273236275-0481155

฿ 783.00

WIRE CRIP 1 ชิ้น 1 วัน M12122 ชิ้น4989999273243275-0490235

฿ 1,024.00

WIRE CRIP 1 ชิ้น 1 วัน M12142 ชิ้น4989999273250275-0503285

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คลิป ขดลวด วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง