(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เป็นลูกบิดมีรอยหยักชนิดมีขั้น
● การทำให้มีรอยหยักช่วยให้หลุดลื่นยาก และหมุนให้แน่นอย่างรวดเร็วได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
TKKBT-M10X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999283884 | 470-0716 | 115 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 10 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKKBT-M10X25 ในชุด ลูกบิดมีรอยหยัก, มีขั้น
รหัสสินค้า |
---|
TKKBT-M10X25S |
TKKBT-M10X30 |
TKKBT-M10X30S |
TKKBT-M4X10 |
TKKBT-M4X10S |
TKKBT-M4X16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 535.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 36 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999287646 | 470-0856 | 115 | ||
฿ 387.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999283891 | 470-0724 | 119 | ||
฿ 535.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 36 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999287653 | 470-0864 | 119 | ||
฿ 103.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 10 | 4989999283761 | 470-0597 | 10 | ||
฿ 227.65 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 10 | 4989999283907 | 470-0732 | 10 | ||
฿ 106.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 16 | 4989999283778 | 470-0601 | 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง