1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดมีรอยหยัก, มีขั้น (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

ลูกบิดมีรอยหยัก, มีขั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

● เป็นลูกบิดมีรอยหยักชนิดมีขั้น
● การทำให้มีรอยหยักช่วยให้หลุดลื่นยาก และหมุนให้แน่นอย่างรวดเร็วได้ง่าย

คุณสมบัติ

● ลูกบิดมีรอยหยักชนิดมีขั้น
● การทำให้มีรอยหยักช่วยให้หลุดลื่นยาก และหมุนให้แน่นอย่างรวดเร็วได้ง่าย

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400/เพลทโครเมี่ยม)
รหัสสินค้า
TKKBT-M6X20S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง
(Ø)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 312.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่24115-204989999283969470-079127

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 10
ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKKBT-M6X20S ในชุด ลูกบิดมีรอยหยัก, มีขั้น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TKKBT-M10X30S
TKKBT-M4X10
TKKBT-M4X10S
TKKBT-M6X25
TKKBT-M6X25S
TKKBT-M6X30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง
(Ø)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 535.00

1 ชิ้น 1 วัน M10เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่361.523-304989999287653470-0864119

฿ 103.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม160.79.5-104989999283761470-059710

฿ 227.65

1 ชิ้น 1 วัน M4เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่160.79.5-104989999283907470-073210

฿ 177.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม24115-254989999283839470-066028

฿ 312.00

1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่24115-254989999283976470-080528

฿ 177.00

1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม24115-304989999283846470-067830