1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด จับ (สเตนเลส)

ขดลวด จับ (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ในการปิดให้จัดตำแหน่งปลายทั้งสองด้านและขัน สกรู ให้แน่น
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล

คุณสมบัติ

● ปิด สกรู โดยจัดให้ปลายทั้งสองด้านตรงกัน
● เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ โซ่/ ขดลวด/ เชือก ฯลฯ และ ข้อต่อ ของอุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TWK1
TWK2
TWK3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเชือก
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
ID
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 354.00

WIRE ROPE 1 ชิ้น 1 วัน 218060504989999037791380-41198

฿ 411.00

WIRE ROPE 1 ชิ้น 1 วัน 2320601004989999037807380-412712

฿ 492.00

WIRE ROPE 1 ชิ้น 1 วัน 320080604989999037814380-413513

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จับ ขดลวด วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น
ปริมาณ 1 ชิ้น