1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดจับแบบยาว (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

ลูกบิดจับแบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

● รอยบุ๋มที่เส้นรอบวงด้านนอกช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพในการใช้งาน
● ชนิดยาว จับง่าย
● สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในออฟฟิศ อุปกรณ์ OA ฯลฯ

รหัสสินค้า
TGKBL2-M5X15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง
(Ø)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 94.86

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต200.822-154989999298673430-95889.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ABS รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 70 ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGKBL2-M5X15 ในชุด ลูกบิดจับแบบยาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TGKBL1-M4X15
TGKBL1-M5X10
TGKBL1-M5X15
TGKBL2-M5X20
TGKBL2-M6X10
TGKBL2-M6X15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง
(Ø)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 78.97

1 ชิ้น 1 วัน M4เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต160.716-154989999298635430-95454.2

฿ 79.13

1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต160.816-104989999298642430-95535.1

฿ 79.13

1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต160.816-154989999298659430-95615.7

฿ 95.02

1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต200.822-204989999298680430-959610.1

฿ 98.04

1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต20122-104989999298697430-960010.4

฿ 98.20

1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต20122-154989999298703430-961811.1