(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● รอยบุ๋มที่เส้นรอบวงด้านนอกช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพในการใช้งาน
● สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในออฟฟิศ อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TGKN2-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 20 | 1 | 14 | 6 | - | 4989999298819 | 430-9723 | 5.6 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ABS | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 70 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGKN2-M6 ในชุด ลูกบิดจับ
รหัสสินค้า |
---|
TGKB1-M3X15 |
TGKB1-M4X10 |
TGKB1-M4X15 |
TGKB1-M5X10 |
TGKB1-M5X15 |
TGKN4-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M3 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 0.5 | 12 | - | 15 | 4989999298413 | 430-9324 | 3 | ||
฿ 50.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 0.7 | 12 | - | 10 | 4989999298420 | 430-9332 | 3.4 | ||
฿ 50.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 0.7 | 12 | - | 15 | 4989999298437 | 430-9341 | 3.8 | ||
฿ 50.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 0.8 | 12 | - | 10 | 4989999298444 | 430-9359 | 4.5 | ||
฿ 50.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 0.8 | 12 | - | 15 | 4989999298451 | 430-9367 | 5.1 | ||
฿ 96.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 1.25 | 18 | 9 | - | 4989999298826 | 430-9731 | 15.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง