(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เป็นลูกบิดรูปทรงห้าเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยเมื่อจับ
● สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในออฟฟิศ อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TFKN2-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 42 | 1.25 | 18 | 10 | - | 4989999298376 | 430-9286 | 15.3 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ABS | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | รูปห้าเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 70 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFKN2-M8 ในชุด ลูกบิดห้าแฉก, ชนิด TFKB/ชนิด TFKN
รหัสสินค้า |
---|
TFKB1-M5X20 |
TFKB1-M6X10 |
TFKB1-M6X15 |
TFKB1-M6X20 |
TFKN3-M10 |
TFKN3-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 0.8 | 14 | - | 20 | 4989999298208 | 430-9111 | 10.6 | ||
฿ 37.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 1 | 14 | - | 10 | 4989999298215 | 430-9120 | 10.9 | ||
฿ 37.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 1 | 14 | - | 15 | 4989999298222 | 430-9138 | 12 | ||
฿ 37.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35 | 1 | 14 | - | 20 | 4989999298239 | 430-9146 | 12.7 | ||
฿ 79.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 45 | 1.5 | 20 | 12 | - | 4989999298383 | 430-9294 | 19.6 | ||
฿ 67.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | เกลียวใน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 45 | 1.25 | 20 | 12 | - | 4989999298390 | 430-9308 | 18.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง