1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดสามแฉก, ชนิด TKB/ชนิด TKN (รหัสสินค้า)

PLASTIC LOBE KNOB

ลูกบิดสามแฉก, ชนิด TKB/ชนิด TKN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

● เป็นสินค้าที่มีพื้นผิวมันวาวที่คุณสามารถสอดโบลท์หล่อหรือนัทพลาสติกเสริมแรงที่ได้รับการผลิตแบบพิเศษ
● สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในออฟฟิศ อุปกรณ์ OA ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เป็นสินค้าที่มีพื้นผิวมันวาวที่คุณสามารถสอดโบลท์หรือนัทพลาสติกเสริมแรงที่ได้รับการผลิตแบบพิเศษ

สเปค

● ช่วงอุณหภูมิที่ทนความร้อน: 110°C

วัสดุ

● ปุ่มบิด: ฟีนอลเรซิ่น
รหัสสินค้า
TKB2-M6X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง
(Ø)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 60.00

PLASTIC LOBE KNOB 1 ชิ้น 12 วัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต31117-304989999298925430-983916.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ฟีนอล สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง เป็นรูปสามเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 110 ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKB2-M6X30 ในชุด ลูกบิดสามแฉก, ชนิด TKB/ชนิด TKN

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TKB2-M6X10
TKB2-M6X15
TKB2-M6X20
TKB3-M8X15
TKB3-M8X20
TKB3-M8X30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง
(Ø)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 60.00

1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต31117-104989999298895430-980413.2

฿ 60.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต31117-154989999298901430-981214.3

฿ 58.26

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต31117-204989999298918430-982114.6

฿ 72.35

1 ชิ้น 1 วัน M8เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต391.2520-154989999298932430-984725.2

฿ 83.00

1 ชิ้น 12 วัน M8เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต391.2520-204989999298949430-985527.4

฿ 83.00

1 ชิ้น 1 วัน M8เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต391.2520-304989999298956430-986329.3