(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เป็นสินค้าที่มีพื้นผิวมันวาวที่คุณสามารถสอดโบลท์หล่อหรือนัทพลาสติกเสริมแรงที่ได้รับการผลิตแบบพิเศษ
● สำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในออฟฟิศ อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TKB2-M6X15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.00 ฿ 50.39 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 15 | 4989999298901 | 430-9812 | 14.3 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ฟีนอล | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | เป็นรูปสามเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 110 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKB2-M6X15 ในชุด ลูกบิดสามแฉก, ชนิด TKB/ชนิด TKN
รหัสสินค้า |
---|
TKB1-M5X15 |
TKB1-M5X20 |
TKB2-M6X10 |
TKB2-M6X20 |
TKB2-M6X30 |
TKB3-M8X15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.00 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 0.8 | 15 | - | 15 | 4989999298871 | 430-9782 | 8.3 | ||
฿ 50.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 0.8 | 15 | - | 20 | 4989999298888 | 430-9791 | 8.4 | ||
฿ 60.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 10 | 4989999298895 | 430-9804 | 13.2 | ||
฿ 58.26 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 20 | 4989999298918 | 430-9821 | 14.6 | ||
฿ 60.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | 1 | 17 | - | 30 | 4989999298925 | 430-9839 | 16.2 | ||
฿ 72.35 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 39 | 1.25 | 20 | - | 15 | 4989999298932 | 430-9847 | 25.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง