1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทบิดเจาะ

นัทบิดเจาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

● ทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม และสามารถใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอดความยาวโบลท์ และยังใช้เพื่อกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ เพราะเป็นชนิดเจาะ

คุณสมบัติ

● ทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม เป็นชนิดเจาะจึงสามารถใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอดความยาวโบลท์ และยังสามารถใช้เพื่อกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 100
● ช่วงอุณหภูมิที่ทนความร้อน: 70°C
● ชนิดเกลียวใน

วัสดุ

● ลูกบิด: PP 
● เกลียวภายใน: เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต)
รหัสสินค้า
TPKN30-M5
TPKN30-M6
TPKN30-M8
TPKN40-M6
TPKN40-M8
TPKN50-M6
TPKN50-M8
TPKN50-M10SALE
TPKN50-M12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 44.00

TRASCONAKAYAMA 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.816.544989999232721433-30047

฿ 47.00

TRASCONAKAYAMA 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6116.554989999232738433-30127.9

฿ 50.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 10 วัน M81.2516.564989999232745433-30219.9

฿ 52.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M611954989999232752433-303913.6

฿ 54.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.251964989999232769433-304715.5

฿ 60.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M612354989999232776433-305523.1

฿ 64.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M81.252364989999232783433-306325.2

฿ 66.00

฿ 52.44

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101.52384989999232790433-307129.7

฿ 70.00

฿ 52.10

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.7526104989999232806433-308034.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่
รูปทรง แปดเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ เจาะรูกลม ตลอด
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต สี สีดำ
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 70 ปริมาณ(ชิ้น) 1