1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากสำหรับยึด กระดาน แสดงผลการเปิดและปิด วาล์ว ( ตะขอตัว S)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TRC SWICHING PLATES METAL

เหล็กฉากสำหรับยึด กระดาน แสดงผลการเปิดและปิด วาล์ว ( ตะขอตัว S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับติดตั้ง แผ่นกระดาน แสดง วาล์ว ในลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
[การใช้]
·สำหรับ กระดาน บ่งชี้ วาล์ว ติดตั้ง

รหัสสินค้า
T86016
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 139.05

TRC SWICHING PLATES METAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะขอ รูปตัว S ID(มิลลิเมตร) 11.8, 8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 2.3
วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยสั่งซื้อ 1 คลองเลื่อย ปริมาณ 10 ชิ้น
JAN Code 4989999203073 รหัสการสั่งซื้อ 415-5939 มวล(ก.) 21

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T86016 ในชุด เหล็กฉากสำหรับยึด กระดาน แสดงผลการเปิดและปิด วาล์ว ( ตะขอตัว S)