1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพทช์ แม่กุญแจ ชนิด สเตนเลส เหล็กกล้า รูกุญแจ【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แพทช์ แม่กุญแจ ชนิด สเตนเลส เหล็กกล้า รูกุญแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 798.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·แพตช์ ล็อค ที่สามารถคล้องกุญแจได้ · [วัสดุ] ทำจาก สเตนเลส

รหัสสินค้า
P20SUS
P21SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รับความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,429.04

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3.53.555132194989999086867232-8666160

฿ 798.33

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3.34.14.6392616.64989999086843232-863180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส (SUS304) ปริมาณ / แพ็ค(ชิ้น) 4