(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล้อ เหล็กกล้า มีการ การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยมและ รูปทรง ดาวที่ คุณสมบัติ เด่น (จดทะเบียน การออกแบบ แล้ว)
รหัสสินค้า |
---|
TW75 |
TW130 |
TW-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 32 | 10 | 37 | 80 | 82 | 4518772003014 | 171-2624 | 210 | ||
฿ 301.00 | PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 42 | 20 | 54 | 180 | 184 | 4518772003038 | 171-2667 | 750 | ||
฿ 376.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 45 | 20 | 55 | 200 | 204 | 4518772003045 | 171-2683 | 980 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง