1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส แบน แบบเหลี่ยม

สเตนเลส แบน แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 520.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส เพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม

[การใช้ประโยชน์]
·เฟอร์นิเจอร์ ตัวเสื้อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
TS46LR
TS48LR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 520.33

TRC STAYS 1 ชิ้น 19 วัน 1804989999290677302-208182

฿ 558.85

TRC STAYS 1 ชิ้น 1 วัน 2404989999290660302-207278

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการติดตั้ง เปิดขึ้น / เปิดขึ้น / เปิดหน้า สต๊อปเปอร์ หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม ประเภทการเข้าพัก สไลด์การขยายตัวและการหดตัว
ประเภทสไลด์ที่ ยืดหยุ่น เลื่อนแถบ แบบเหลี่ยม แบน สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยกเลิก วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ขนาดเกลียว ซ้ายและขวารวมกัน ความหนา(มิลลิเมตร) 3.0
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 4.0 จำนวนหลุม สต๊อปเปอร์:แหวนรอง 2 / ลิตร:2 ปริมาณ(ชิ้น) 1