1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ยาง α-Press หมุนได้ (รหัสสินค้า)

CASTERS

ลูกล้อ ยาง α-Press หมุนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 348.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้อิสระทำให้เกิดการหมุนที่ราบรื่น
·ส่วนการหมุนของ ล้อ มีลักษณะเป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
·ล้อเหล็กมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและมีเครื่องหมายรูปดาวที่มีลักษณะเฉพาะ(จดทะเบียน การออกแบบ)

คุณสมบัติ

● ส่วน พีวอท แบบปรับได้ ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่หมุนได้ราบรื่น
● ส่วนหมุน ล้อ มี ความทนทาน ยอดเยี่ยมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ในเชิงพาณิชย์

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท
● พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: การชุบแบบ Unichrome
● ล้อ: ล้อ เหล็กกล้า ยาง
รหัสสินค้า
TJB-100C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 594.00

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14480.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)8067(74)67(74)95951003510.5824989999241150289-00201250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
สเปค ส่วนหมุน: ตลับลูกปืนคู่ - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนทั่วไป หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TJB-100C ในชุด ลูกล้อ ยาง α-Press หมุนได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TJ-130C
TJ-150C
TJ-200C
TJB-130C
TJB-150C
TJB-200C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 547.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17780.01 ถึง 140.00ไม่14075(90)75(90)11011013042111434989999241105288-99601950

฿ 1,003.18

1 ชิ้น 1 วัน 198140.01 ถึง 220.00ไม่16175(90)75(90)12012015045111644989999241112288-99782250

฿ 1,591.12

1 ชิ้น 1 วัน 250140.01 ถึง 220.00ไม่200100(115)100(115)1401402004611.52044989999216363299-60813750

฿ 700.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17780.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)14075(90)75(90)11011013042111434989999241167289-00382150

฿ 1,241.91

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)16175(90)75(90)12012015045111644989999241174289-00462400

฿ 1,869.21

1 ชิ้น 10 วัน 250140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)200100(115)100(115)1401402004611.52044989999216387299-61034000