(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ล้อ ไนล่อน เสริมแรง ซึ่งมีคุณสมบัติ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -40 ° C
[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งภายในตู้แช่แข็งและในพื้นที่หนาวเย็น
รหัสสินค้า |
---|
TYPUJB-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,332.26 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999252286 | 450-9765 | 1130 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น | ลักษณะ ล้อ | ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | สเปค จาระบี ทนต่อสภาวะอากาศเย็น พร้อม ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYPUJB-100A ในชุด ลูกล้อ ยูรีเทน นท นความ เย็นหมุนได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
TYPUJ100 |
TYPUJ130 |
TYPUJ150 |
TYPUJB-130A |
TYPUJB-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,027.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999531367 | 278-2839 | 1000 | ||
฿ 1,405.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999531374 | 278-2847 | 1700 | ||
฿ 1,522.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999531381 | 278-2855 | 2080 | ||
฿ 1,820.07 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999252293 | 450-9773 | 1800 | ||
฿ 1,955.87 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999252309 | 450-9781 | 1970 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง