1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ยูรีเทน นท นความ เย็นหมุนได้อย่างอิสระ (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

ลูกล้อ ยูรีเทน นท นความ เย็นหมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,027.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ล้อ ไนล่อน เสริมแรง ซึ่งมีคุณสมบัติ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -40 ° C

[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งภายในตู้แช่แข็งและในพื้นที่หนาวเย็น

คุณสมบัติ

● ล้อ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น อย่างยอดเยี่ยม ล้อ ไนล่อน เสริมแรง ที่สามารถใช้งานได้ถึง - 40 ° C

สเปค

● P (มม.): 11
● ประเภท แผ่นเพลท 
● สเปค จาระบี เย็น 
● พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น พาณิชย์
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
● ล้อ: ล้อ ไนล่อน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ยูรีเทน
รหัสสินค้า
TYPUJB-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,332.26

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 14480.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)10067(74)67(74)9595100321024989999252286450-97651130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ลักษณะ ล้อ ทนความเย็น
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11 สเปค สเปค จาระบี ทนต่อสภาวะอากาศเย็น พร้อม ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYPUJB-100A ในชุด ลูกล้อ ยูรีเทน นท นความ เย็นหมุนได้อย่างอิสระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TYPUJ100
TYPUJ130
TYPUJ150
TYPUJB-130A
TYPUJB-150A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,027.00

1 ชิ้น 1 วัน 14480.01 ถึง 140.00ไม่10067(74)67(74)9595100321024989999531367278-28391000

฿ 1,405.00

1 ชิ้น 1 วัน 177140.01 ถึง 220.00ไม่18075(82)75(82)10510513040183.64989999531374278-28471700

฿ 1,522.00

1 ชิ้น 1 วัน 198140.01 ถึง 220.00ไม่20087(94)87(94)120120150402044989999531381278-28552080

฿ 1,820.07

1 ชิ้น 1 วัน 177140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252293450-97731800

฿ 1,955.87

1 ชิ้น 1 วัน 198140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)20087(94)87(94)120120150402044989999252309450-97811970