(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้ ล้อ ยางนำไฟฟ้า เป็น สื่อ กระแสไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตจะถูกปล่อยออกมาอย่างง่ายดายป้องกันการดูดซับฝุ่น
[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ที่ไฟฟ้าสถิตสามารถสร้างความเสียหายได้
รหัสสินค้า |
---|
TYEJ100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 824.00 | STATIC ELECTRICITY CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999531008 | 278-1158 | 1090 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ป้องกันการเกาะของฝุ่น / รวมถึง ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYEJ100 ในชุด ลูกล้อ ยางนำไฟฟ้า หมุนได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
TYEJ130 |
TYEJ150 |
TYEJB-100A |
TYEJB-130A |
TYEJB-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,232.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 130 | 4989999531015 | 278-1166 | 1900 | ||
฿ 1,223.68 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 150 | 4989999531022 | 278-1174 | 2270 | ||
฿ 995.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 200 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999252439 | 450-9919 | 1220 | ||
฿ 1,440.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 32 | 130 | 4989999252446 | 450-9927 | 2000 | ||
฿ 1,554.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 180 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 150 | 4989999252453 | 450-9935 | 2170 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง