(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ตู้เก็บเครื่องมือแบบมีล้อเลื่อน สำหรับการขนส่งวัตถุ น้ำหนักเบา และเกวียน ท่อเหล็ก
·สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TYLT75RHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 ฿ 139.20 | TRC SCREWED CASTER(RUBBERS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999687163 | 278-3177 | 300 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 95 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 40 | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเกลียว | M12 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 21 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) | 1.75 |
ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 35 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 40.8 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYLT75RHS ในชุด ลูกล้อสกรูหมุนได้อย่างอิสระสกรูยาว
รหัสสินค้า |
---|
TYLT75RH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999687156 | 278-3169 | 270 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง