(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้อิสระทำให้เกิดการหมุนที่ราบรื่น
·ส่วนการหมุนของ ล้อ มีลักษณะเป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· ล้อ เหล็กกล้า มีการ การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยมและ รูปทรง ดาวที่ คุณสมบัติ เด่น (จดทะเบียน การออกแบบ แล้ว)
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 100 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 66 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 63 | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 95 |
ความกว้างของ แผ่นเพลท B(มิลลิเมตร) | 72 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 32 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 9.5 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 67 |
สเปค | ส่วนที่หมุนได้:ตลับลูกปืน คู่ - ส่วนหมุน:ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | JAN Code | 4518772003557 |
รหัสการสั่งซื้อ | 220-7320 | มวล(ก.) | 470 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNK75 ในชุด ลูกล้อ ไนล่อน ขึ้นรูป ยึดอยู่กับที่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง