1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อยูรีเทน, ล้อไนล่อน, ชนิดหมุนได้อิสระ (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

ลูกล้อยูรีเทน, ล้อไนล่อน, ชนิดหมุนได้อิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 733.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] น้ำหนักเบาเนื่องจากใช้ล้อไนล่อน มีความทนทานสูงเนื่องจากทนต่อการสึกกร่อนและรับน้ำหนักได้มาก ใช้ในโรงงาน ห้องครัว และอื่นๆ เนื่องจากทนต่อน้ำมันได้ดี

รหัสสินค้า
TYGUJB-150A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,423.03

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 198140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)200รูกลม87(94)87(94)12012015040204-4989999252422450-99012360

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYGUJB-150A ในชุด ลูกล้อยูรีเทน, ล้อไนล่อน, ชนิดหมุนได้อิสระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TYGUJ100
TYGUJ130
TYGUJ150
TYGUJB-100A
TYGUJB-130A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 733.92

1 ชิ้น 1 วัน 14480.01 ถึง 140.00ไม่100หลุมเจาะรู67(74)67(74)959510032102ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนแนวรัศมี4989999531497278-22271000

฿ 990.32

1 ชิ้น 1 วัน 177140.01 ถึง 220.00ไม่180หลุมเจาะรู75(82)75(82)10510513040183.6ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนแนวรัศมี4989999531503278-22351700

฿ 1,053.81

1 ชิ้น 1 วัน 198140.01 ถึง 220.00ไม่200หลุมเจาะรู87(94)87(94)12012015040204ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนแนวรัศมี4989999531510278-22432080

฿ 942.85

1 ชิ้น 1 วัน 14480.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)100รูกลม67(74)67(74)959510032102-4989999252408450-98891130

฿ 1,329.66

1 ชิ้น 1 วัน 177140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)180รูกลม75(82)75(82)10510513040183.6-4989999252415450-98971800