(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน ของชิ้นส่วนหมุนซึ่งมักจะสึกหรอเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากการใช้ วัสดุ มีความต้านทานแรงดึงสูง(เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของเรา)
·ปรับปรุงความเงียบโดยใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล
·น้ำหนักเบาทำได้โดยใช้ วัสดุ มีแรงดึงสูง
รหัสสินค้า |
---|
HTTUK130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 990.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 38 | 255 | 4989999119992 | 392-5846 | 1140 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | เงียบ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า แรงดึงสูง |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 |
สเปค | ส่วนหมุน: แข็งแรง 4 เท่า - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HTTUK130 ในชุด ลูกล้อ ยูรีเทน ขึ้นรูปด้วย ความตึง สูงพร้อมอุปกรณ์ ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
HTTUK100 |
HTTUK150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 663.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 171 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 32 | 174 | 4989999119985 | 392-5838 | 740 | ||
฿ 1,178.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 306 | 4989999124798 | 392-5854 | 1290 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง