(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน ของชิ้นส่วนหมุนซึ่งมักจะสึกหรอเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากการใช้ วัสดุ มีความต้านทานแรงดึงสูง(เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของเรา)
·ปรับปรุงความเงียบโดยใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล
·น้ำหนักเบาทำได้โดยใช้ วัสดุ มีแรงดึงสูง
รหัสสินค้า |
---|
HTTK100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.04 | TRC PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 32 | 102 | 4989999099973 | 392-5749 | 730 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า แรงดึงสูง | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ส่วนหมุน: แข็งแรง 4 เท่า - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HTTK100 ในชุด ลูกล้อ ยาง ขึ้นรูปด้วย ความตึง สูงพร้อมอุปกรณ์ ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
HTTK130 |
HTTK150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,005.20 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 38 | 184 | 4989999099980 | 392-5757 | 1130 | ||
฿ 1,123.72 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 204 | 4989999099997 | 392-5765 | 1280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง