(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหมุนซึ่งมักโดนเสียดสี จะมีความทนทานขึ้น 4 เท่าจากการใช้วัสดุที่ทนต่อแรงดึงได้สูง (เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปของเรา)
· มีตลับลูกปืนแนวรัศมีเพื่อให้วิ่งได้โดยไม่มีเสียงรบกวน
· ใช้วัสดุที่ทนต่อแรงดึงสูง จึงมีน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
HTTJ130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.78 | TRC PLATE CASTER(PRESSRUBBERS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 184 | 4989999099928 | 392-5692 | 1390 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า แรงดึงสูง | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ส่วนหมุน: แข็งแรง 4 เท่า - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HTTJ130 ในชุด ลูกล้อยางที่ปั๊มขึ้นรูป ทนต่อแรงดึงสูง พร้อมฟิตติ้งที่หมุนได้อิสระ
รหัสสินค้า |
---|
HTTJ100 |
HTTJ150 |
HTTJB100 |
HTTJB130 |
HTTJB150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 858.86 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999099911 | 392-5684 | 920 | ||
฿ 1,349.28 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999099935 | 392-5706 | 1600 | ||
฿ 1,201.80 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999099942 | 392-5714 | 1010 | ||
฿ 1,495.61 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 180 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 184 | 4989999099959 | 392-5722 | 1560 | ||
฿ 1,641.95 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 200 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999099966 | 392-5731 | 1770 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง