(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ใช้สำหรับ ล้อ คุณสมบัติ ลดความต้านทานการสตาร์ทและการเลี้ยวที่เงียบ
· วัสดุ มีโอกาสน้อยที่จะทิ้งรอยบน พื้น มากกว่า ล้อ ยาง
·เงียบกว่า ล้อ ไนล่อน
·เนื่องจากชิ้นส่วน ล้อ มีฝาปิดฝุ่นจึงไม่สามารถเข้าไปในโครงสร้างได้ง่าย(เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
TYEFT75ELB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว ตามแนวแกน L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 335.70 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 96 | ไม่ | 35 | M12 | 75 | 20 | 1.75 | 35 | 35.7 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999081558 | 389-9535 | 220 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | คุณสมบัติ | เงียบ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYEFT75ELB ในชุด ล้อยางลดเสียงล้อยางสกรูหมุนได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
TYEFT75ELBDS |
TYSFHT100SEL |
TYSFHT100SELDS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว ตามแนวแกน L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.06 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 96 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 35 | M12 | 75 | 20 | 1.75 | 35 | 35.7 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999081565 | 389-9543 | 275 | ||
฿ 500.10 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | ไม่ | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999081695 | 389-9675 | 490 | ||
฿ 613.37 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 125 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999081701 | 389-9683 | 560 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง