(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วิ่งได้เงียบ ไร้เสียงรบกวน ไม่ทิ้งรอยไว้บนพื้น
· ไม่ทำให้พื้นสกปรก
รหัสสินค้า |
---|
TYST75EL |
TYST75ELS |
TYST100EL |
TYST100ELS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว ตามแนวแกน L (มิลลิเมตร) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.00 | SCREWED CASTER(ELASTOMER) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 97 | ไม่ | M12 | 75 | 1.75 | 35 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999176124 | 408-9740 | 365 | ||
฿ 220.59 ฿ 166.10 | SCREWED CASTER(ELASTOMER) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 97 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 | 75 | 1.75 | 35 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999176131 | 408-9758 | 400 | ||
฿ 273.00 | SCREWED CASTER(ELASTOMER) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 126 | ไม่ | M16 | 100 | 2 | 40 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999176148 | 408-9766 | 425 | ||
฿ 316.00 | SCREWED CASTER(ELASTOMER) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M16 | 100 | 2 | 40 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999176155 | 408-9774 | 480 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | คุณสมบัติ | เงียบ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 50 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 27 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 51 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง