(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · มีความทนทานสูงเนื่องจากทนต่อการสึกกร่อนและรับน้ำหนักได้มาก ใช้ในโรงงาน ห้องครัว และอื่นๆ เนื่องจากทนต่อน้ำมันได้ดี
รหัสสินค้า |
---|
TYST75NUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว ตามแนวแกน L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 ฿ 219.09 | SCREWED TYPE CASTER(NYLON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 97 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999687330 | 278-3134 | 395 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน / ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYST75NUS ในชุด ลูกล้อยูรีเทนแบบขันเกลียว, ชนิดหมุนได้อิสระ
รหัสสินค้า |
---|
TYST100NU |
TYST100NUS |
TYST75NU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว ตามแนวแกน L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 126 | ไม่ | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999687347 | 278-3142 | 435 | ||
฿ 408.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999687354 | 278-3151 | 505 | ||
฿ 257.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 97 | ไม่ | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999687323 | 278-3126 | 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง