(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มาตรฐาน สำหรับน้ำหนักเบา / น้ำหนักปานกลางที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนต่อ โหลดไฟฟ้า สูง
· ลูกล้อ มีขนาด มาตรฐาน ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถลากขนส่ง รถเข็นพาเลท และงานทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TYSU-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,005.53 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 142.8 | 4989999297621 | 474-8395 | 800 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 100 | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYSU-150 ในชุด TYS ซีรีส์ ลูกล้อ ยูรีเทน แบบหมุนได้
รหัสสินค้า |
---|
TYSU-100 |
TYSU-125 |
TYSU-50 |
TYSU-65 |
TYSU-75 |
TYSUB-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 697.54 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999297607 | 474-8379 | 700 | ||
฿ 834.77 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999297614 | 474-8387 | 750 | ||
฿ 250.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297577 | 474-8344 | 550 | ||
฿ 240.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297584 | 474-8352 | 600 | ||
฿ 252.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 8.8 | 71.4 | 4989999297591 | 474-8361 | 650 | ||
฿ 830.60 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999297669 | 474-8433 | 700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง