1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางยูรีเทน (เสากลม)

ยางยูรีเทน (เสากลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ค่าคงตัวสปริง สูงกว่า สปริง โลหะและเบาะ ยาง มีแรง สปริง ดีเยี่ยม
●แรงขับดันสูงทำให้มีขนาดเล็กลงและจำนวนที่ใช้ก็ลดลงได้เช่นกัน
●สามารถวางไว้ในพื้นที่แคบและลดเวลาในการติดตั้งเพื่อเพิ่มผลผลิต
●เมื่อใช้สำหรับโป่งความสามารถในการทำงานจะดีกว่าเมื่อใช้ ความดัน ไฮดรอลิก

[การประยุกต์ใช้งาน]
●เป็น ส่วนประกอบ ตัวยึด

คุณสมบัติ

● มีค่าคงที่สปริงเชิงกลที่สูงกว่าสปริงเชิงกลแบบโลหะและเบาะยางและมันก็ยอดเยี่ยมในแรงสปริง
● ขนาดสามารถลดลงเพื่อสร้างแรงผลักดันสูงและจำนวนที่ใช้จะลดลง
● สามารถ คลองเลื่อย ในพื้นที่แคบเวลาการติดตั้งจะสั้นลงมันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
● เมื่อใช้สำหรับปูดการใช้งานจะดีกว่าเมื่อใช้ ความดัน ไฮดรอลิก

การใช้

● เป็นส่วน จิ๊ก

สเปค

● สี: สีเหลือง
● SPQ (ชิ้น): 10
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -5 ถึง 70 ° c
● ความแข็ง (เครื่องตัดโลหะแผ่น A): 90
● ขนาดสูงสุด: 1,000 มม

วัสดุ

● ยูรีเทน (พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง/ ประเภท PPG ethers)
รหัสสินค้า
OUE0100002
OUE0100003SALE
OUE0100005
OUE0150002
OUE0150003
OUE0150005
OUE0150010
OUE0200002
OUE0200003
OUE0200005
OUE0200010
OUE0250002
OUE0250003
OUE0250005
OUE0250010
OUE0300002
OUE0300003
OUE0300005
OUE0300010SALE
OUE0350005
OUE0400005SALE
OUE0450005
OUE0500005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 198.00

RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 102004989999327182289-900120

฿ 312.00

฿ 215.12

TRC RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103004989999327199289-901928

฿ 740.27

RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105004989999327205171-309448

฿ 207.86

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 152004989999327229289-903543

฿ 287.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 10 วัน 153004989999327236289-904364

฿ 669.64

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 12 วัน 155004989999327243171-3108105

฿ 1,224.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 10 วัน 1510004989999327250289-9051211

฿ 437.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 12 วัน 202004989999327267289-906076

฿ 541.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 203004989999327274289-9078101

฿ 680.00

RUBBERS 1 ชิ้น 12 วัน 205004989999327281171-3116186

฿ 1,657.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 2010004989999327298289-9086367

฿ 505.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 12 วัน 252004989999327304289-9094119

฿ 682.66

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 12 วัน 253004989999327311289-9108174

฿ 931.00

RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 255004989999327328171-3124288

฿ 2,424.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 10 วัน 2510004989999327335289-9116573

฿ 663.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 302004989999327342289-9124174

฿ 883.89

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 303004989999327359289-9132255

฿ 1,292.00

RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 305004989999327366171-3132423

฿ 3,418.00

฿ 2,358.42

RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3010004989999327373289-9141847

฿ 1,654.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 12 วัน 355004989999327403171-3141566

฿ 2,138.00

฿ 1,475.22

RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 405004989999327441171-3159721

฿ 2,741.67

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 55 วัน 455004989999327489171-3167940

฿ 3,186.00

TRC RUBBERS 1 ชิ้น 1 วัน 505004989999327526171-31751143

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เบาะ (ความหนามากกว่า 10 มม.) รายละเอียด วัสดุ ยูรีเทน (พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง/ ระบบ PPG) ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) ความแข็ง A90
วัสดุ ยูรีเทน สี สีเหลือง ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -5 ถึง 70
ขนาดที่ยาวที่สุด(มิลลิเมตร) 1000 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1