(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ป้องกันการติดตั้งที่ไม่ตรงแนวให้ประสิทธิภาพการแยกการสั่นสะเทือนที่ดีที่สุด
● รูปหกเหลี่ยมมีขนาดเป็นมิลลิเมตรเพื่อรองรับเครื่องมือที่มีขายทั่วไป
● ช่องเสียบลึกช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งในช่องย่อ เช่น ด้านล่างของร่อง
[การใช้งาน]
● เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงเครื่องมือกลต่าง ๆ เครื่องเหวี่ยง เครื่องบด เครื่องยนต์และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TOH-2115D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ความสูงส่วนยาง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา สำหรับติดตั้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.26 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 62 | [M6] M6 × 1.00 | 15 | 115 | 21 | 15 | 4989999372823 | 761-2346 | 10.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลายทั้งสอง เกลียว | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | อื่น ๆ | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ (NR) |
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุเหล็กรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOH-2115D ในชุด ปลายสตัดโบลท์หกเหลี่ยมสองด้านพร้อมยางกันการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
TOH-1216D |
TOH-1415D |
TOH-2618D |
TOH-2918D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ความสูงส่วนยาง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา สำหรับติดตั้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.88 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | [M5] M5 × 0.80 | 16 | 41 | 12 | 12 | 4989999372786 | 761-2303 | 8.3 | ||
฿ 169.74 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | [M5] M5 × 0.80 | 15 | 67 | 14 | 15 | 4989999372809 | 761-2320 | 20.2 | ||
฿ 217.71 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 82 | [M6] M6 × 1.00 | 18 | 165 | 26 | 18 | 4989999372847 | 761-2362 | 33.5 | ||
฿ 260.58 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 220 | [M8] M8 × 1.25 | 18 | 310 | 29 | 24 | 4989999372861 | 761-2389 | 56.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง