(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· เหมาะสำหรับใช้เป็นโต๊ะหมุน โต๊ะบรรจุสิ่งของ หรือโต๊ะทำงาน · เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสายพานลำเลียง · สามารถเปลี่ยนขนาดได้โดยใช้ร่วมกับลูกล้อลำเลียง
· เมื่อติดตั้งกับลูกล้อลำเลียงจะมีความสูง 740 มม.
รหัสสินค้า |
---|
FTU-7575 |
FTU-9090 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | จำนวน ระบบลำเลียง บอลสูงสุดที่ใช้ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,645.72 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 755 | 755 | U8B (U8P) -75-75×10 | 4989999659535 | 512-3321 | 20200 | ||
฿ 12,727.12 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 905 | 905 | U8B (U8P) -90-75×12 | 4989999659542 | 512-3330 | 23700 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | โต๊ะวางชิ้นงาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 500.1 ถึง 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก(N) | 2940 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 670 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง