1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ ยาว S

ตะขอ ยาว S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 189.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด หนาและแข็งแรง
·เหมาะสำหรับแขวนจากที่สูงเช่นเพดาน

คุณสมบัติ

● เส้น ขดลวด มีความหนาและแข็งแรง

การใช้

● เหมาะสำหรับแขวนจากที่สูงเช่นเพดาน

สเปค

● D (มม.): 6
● S (มม.): 54
● โหลดไฟฟ้า (kN): 0.1
● SPQ (ชิ้น): 5

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SWRM)
● กระบวนการเตรียมผิว: การชุบแบบ Unichrome
รหัสสินค้า
A-451
A-453
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 189.00

HANGING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 450

฿ 250.00

HANGING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ชุบไบร์ทโครเมี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 6
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(กิโลกรัม) 10