1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ็คชิ้นส่วน, ห่วงคู่, สแตนเลส【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HANGING TOOL

แพ็คชิ้นส่วน, ห่วงคู่, สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 131.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ห่วงคู่สแตนเลส (SUS316)
[คุณสมบัติ]
· บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์ที่น่าสนใจ
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดให้เลือกหลายแบบ
· ความแข็งแรงและราคาน่าสนใจ
· แพ็คพลาสติกใสมีไม่กี่ชิ้น
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นตัวยึดเทอร์มินอลสำหรับโซ่และลวดสลิง

รหัสสินค้า
P-210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 131.43

HANGING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน วัสดุ SUS316 กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงาด้วยไฟฟ้า
ขนาด(มิลลิเมตร) W: 50, H: 85, D: 20 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(กิโลกรัม) 3 เนื้อหาของ A pack SWR20-25 × 3 ชิ้น