1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ็คชิ้นส่วน, ตะขอ P, เหล็ก【4-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แพ็คชิ้นส่วน, ตะขอ P, เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์ที่น่าสนใจ

คุณสมบัติ

● ตะขอที่ใช้กับท่อได้

การใช้งาน

● สำหรับท่อ

สเปค

● SPQ (ถุง): 5

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SWRM)
● กระบวนการเคลือบผิว: เคลือบผิวด้วยยูนิโครม
รหัสสินค้า
P-150
P-152
P-153
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(กิโลกรัม)
เนื้อหาของ A pack

฿ 96.00

HANGING TOOL 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน W: 110, H: 85, D: 203IPH-32 × 4 ชิ้น

฿ 76.00

HANGING TOOL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน W: 80, H: 85, D: 203IPH-19 × 6 ชิ้น

฿ 76.00

HANGING TOOL 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน W: 50, H: 85, D: 202IPH-13 × 8 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SWRM6 กระบวนการเตรียมผิว ชุบไบร์ทโครเมี่ยม