(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Nagoya ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ซ็อกเก็ตสแตนเลสแบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
MS6A |
MS8A |
MS10A |
MS15A |
MS20A |
MS25A |
MS32A |
MS40A |
MS50A |
MS65A |
MS80A |
MS100A |
S6A |
S8A |
S10A |
S15A |
S20A |
S25A |
S32A |
S40A |
S50A |
S65A |
S80A |
S100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.31 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | 20 | ||
฿ 207.31 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | 25 | ||
฿ 207.31 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | 26 | ||
฿ 221.22 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | 33 | ||
฿ 264.76 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | 36 | ||
฿ 351.83 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | 43 | ||
฿ 471.57 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | 48 | ||
฿ 539.29 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | 48 | ||
฿ 792.66 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | 56 | ||
฿ 1,382.85 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2 1 / 2B (65 A) | 65 | ||
฿ 1,794.05 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3B (80 A) | 70 | ||
฿ 3,103.74 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 4B (100 A) | 84 | ||
฿ 141.27 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | 20 | ||
฿ 142.50 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 25 | ||
฿ 124.44 ฿ 66.09 | PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 26 | ||
฿ 161.35 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 33 | ||
฿ 191.59 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 36 | ||
฿ 264.76 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 43 | ||
฿ 352.44 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 48 | ||
฿ 409.89 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 48 | ||
฿ 584.04 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 56 | ||
฿ 1,037.69 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | 65 | ||
฿ 1,315.10 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) | 70 | ||
฿ 2,202.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 4B (100 A) | 84 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.5 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง