(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Nagoya ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อเหล็ก ซ็อกเก็ตเหล็กกล้า (สินค้ามาตรฐาน)
รหัสสินค้า |
---|
BS6A |
BS8A |
BS10A |
BS15A |
BS20A |
BS25A |
BS32A |
BS40A |
BS50A |
BS65A |
BS80A |
BS100A |
BS125A |
BS150A |
WS6A |
WS8A |
WS10A |
WS15A |
WS20A |
WS25A |
WS32A |
WS40A |
WS50A |
WS65A |
WS80A |
WS100A |
WS125A |
WS150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.27 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 19 | ||
฿ 122.90 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 27 | ||
฿ 122.66 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 28 | ||
฿ 153.15 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 37 | ||
฿ 185.06 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 39 | ||
฿ 235.13 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 46 | ||
฿ 290.76 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 51 | ||
฿ 362.11 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 51 | ||
฿ 459.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2B (50 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 60 | ||
฿ 754.86 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 69 | ||
฿ 1,009.75 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 75 | ||
฿ 1,601.15 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 87 | ||
฿ 2,361.26 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 96 | ||
฿ 3,259.85 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 96 | ||
฿ 108.50 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 8B (6 A) | ชุบสังกะสี | 19 | ||
฿ 115.04 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 4B (8 A) | ชุบสังกะสี | 27 | ||
฿ 130.52 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | ชุบสังกะสี | 28 | ||
฿ 168.61 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | 37 | ||
฿ 198.85 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | 39 | ||
฿ 270.20 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | 46 | ||
฿ 337.32 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | 51 | ||
฿ 420.17 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ชุบสังกะสี | 51 | ||
฿ 550.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | ชุบสังกะสี | 60 | ||
฿ 924.32 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี | 69 | ||
฿ 1,194.49 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | 75 | ||
฿ 1,911.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | 87 | ||
฿ 2,761.57 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | ชุบสังกะสี | 96 | ||
฿ 3,861.53 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | ชุบสังกะสี | 96 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (การ ไหลของ ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน/ การเต้นเป็นจังหวะซึ่งเป็น 220 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ แรงดันใช้งานสูงสุด (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง