(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IMAO CORPORATION จิ๊กบุชชิ่ง เปลี่ยนบุช บุชชิ่ง (BLN1)
รหัสสินค้า |
---|
BLN1-13X13 |
BLN1-13X20 |
BLN1-16X20 |
BLN1-16X25 |
BLN1-20X20 |
BLN1-20X25 |
BLN1-25X20 |
BLN1-25X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,786.09 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 19 | 13 | ||
฿ 1,930.89 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 19 | 20 | ||
฿ 1,858.85 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 25 | 20 | ||
฿ 2,048.33 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 25 | 25 | ||
฿ 2,054.99 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 20 | ||
฿ 2,358.80 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 25 | ||
฿ 2,050.65 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 35 | 20 | ||
฿ 2,353.22 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 35 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | รูปทรง ID | รูปทรง แบบกลม |
การรักษาความร้อนใน ตัวเครื่อง หลัก | การชุบแข็งและการอบคืนตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง