(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IMAO CORPORATION จิ๊กบุชชิ่ง เปลี่ยนบูช บุชชิ่ง ใน (BB2)
รหัสสินค้า |
---|
BB2-13 |
BB2-16 |
BB2-20 |
BB2-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,171.37 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 35 | ||
฿ 4,260.48 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 37 | ||
฿ 4,272.88 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | ||
฿ 4,619.60 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 25 | 55 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | ความเผื่อ OD | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่ | วัสดุ | SNCM439 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
รูปทรง ID | รูปทรง แบบกลม | การรักษาความร้อนใน ตัวเครื่อง หลัก | การชุบแข็งและการอบคืนตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง