1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อครองรับตัว V (BJ440 M8)

บล็อครองรับตัว V (BJ440 M8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,899.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Imao Corporation บล็อครองรับชิ้นงานตัว V (BJ440 M8)

รหัสสินค้า
BJ440-08032
BJ440-08040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (ต่ำสุดถึงสูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,899.33

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1010 to 25

฿ 7,375.57

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1015 to 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง S45C กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์