1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแตนเลส นัทหางปลา (WN-N-SUS และ WN-NT-SUS)

สแตนเลส นัทหางปลา (WN-N-SUS และ WN-NT-SUS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเตนเลส ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ปีกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พอดีกับนิ้วของคุณ และไม่เจ็บแม้ถูกบีบอย่างแรง

รหัสสินค้า
WN40AN-SUS
WN40ANT-SUS
WN40N-SUSSALE
WN40NT-SUS
WN48AN-SUS
WN48ANT-SUS
WN48N-SUS
WN48NT-SUS
WN55AN-SUS
WN55ANT-SUS
WN55N-SUS
WN55NT-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
ความยาวพื้นที่ ลูกบิด D
(มิลลิเมตร)

฿ 711.45

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6รูตาบอด2140

฿ 686.06

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6ตลอด2140

฿ 665.92

฿ 360.46

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5รูตาบอด2140

฿ 684.72

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5ตลอด2140

฿ 815.35

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8รูตาบอด2448

฿ 895.82

KNOBS 1 ชิ้น 25 วัน 10M8ตลอด2448

฿ 815.51

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6รูตาบอด2448

฿ 815.35

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6ตลอด2448

฿ 1,042.16

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10รูตาบอด2855

฿ 1,054.11

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8ตลอด2855

฿ 1,043.71

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8รูตาบอด2855

฿ 1,043.25

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8ตลอด2855

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปตัว T วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
วัสดุส่วนติดตั้ง สเตนเลส การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร ไม่ ชนิดรูปตัวที ปีก
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่