(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [ชนิด น๊อตตัวเมีย] น็อตล็อคก่อนประกอบ; วัสดุ: SUSXM7
รหัสสินค้า |
---|
NSMS-04-3-P50 |
NSMS-04-4-P50 |
NSMS-06-3-P50 |
NSMS-06-4-P50 |
NSMS-06-5-P50 |
NSMS-06-6-P50 |
NSMS-08-5-P50 |
NSMS-08-6-P50 |
NSMS-08-8-P50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.91 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M3 | ||
฿ 393.93 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | ||
฿ 598.02 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M3 | ||
฿ 600.35 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M4 | ||
฿ 601.90 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M5 | ||
฿ 539.18 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | ||
฿ 959.75 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M5 | ||
฿ 894.88 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M6 | ||
฿ 695.44 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า | ฟังก์ชั่น | ด้วยการป้องกันการ การกะเทาะ | วัสดุ | SUSXM7 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง