1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน

ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนตุ๊กตา
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มีด้วยกัน 5 สี รองรับการใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้ง และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดรูสำหรับประกอบตลับลูกปืนแบบสวมอัด (mm.): 22 และ 32
● วัสดุ : โพลิอะซีทัล (POM)
● สี : ดำ, น้ำเงิน, เขียว, ส้ม และ เหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
CHB-30-BK
CHB-30-BU
CHB-30-GR
CHB-30-OR
CHB-30-YE
CHB-60-BK
CHB-60-BU
CHB-60-GR
CHB-60-OR
CHB-60-YE
CHN-30
CHN-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี เส้นผ่าศูนย์กลางรูสำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบพอดี
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 404.92

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10สีดำ22ซีรีส์ CHB

฿ 360.99

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีน้ำเงิน22ซีรีส์ CHB

฿ 360.99

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว22ซีรีส์ CHB

฿ 360.99

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีส้ม22ซีรีส์ CHB

฿ 360.99

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเหลือง22ซีรีส์ CHB

฿ 423.41

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีดำ32ซีรีส์ CHB

฿ 423.41

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีน้ำเงิน32ซีรีส์ CHB

฿ 423.41

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว32ซีรีส์ CHB

฿ 423.41

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีส้ม32ซีรีส์ CHB

฿ 423.41

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเหลือง32ซีรีส์ CHB

฿ 356.65

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10สีดำ22ซีรีส์ CHN

฿ 461.91

NIQ BEARING HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 10สีดำ32ซีรีส์ CHN

กำลังโหลด …

  1. 1