1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองมิเตอร์มาตรฐาน K

เฟืองมิเตอร์มาตรฐาน K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 302.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซ่ เฟืองดอกจอก เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร มาตรฐาน . [วัสดุ]· วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป

รหัสสินค้า
KM1-20
KM1-25
KM1-30
KM1.5-20
KM1.5-25
KM2-20
KM2-25
KM2-30
KM2.5-20
KM2.5-25
KM2.5-30
KM3-20
KM3-25
KM3-30
KM3.5-20
KM3.5-25
KM3.5-30
KM4-20
KM4-25
KM4-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)

฿ 302.49

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 12056

฿ 366.06

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 12566

฿ 420.56

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 13068

฿ 382.80

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 1.52088

฿ 503.90

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 1.525910

฿ 467.77

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2201012

฿ 599.55

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2251212

฿ 767.93

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2301212

฿ 605.91

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2.5201214

฿ 775.68

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2.5251516

฿ 1,081.94

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2.5301516

฿ 792.72

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 3201516

฿ 1,028.90

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 3252020

฿ 1,507.76

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 3302020

฿ 1,038.19

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 3.5201820

฿ 1,354.43

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 3.5252225

฿ 2,253.68

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 3.5302225

฿ 1,360.47

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 4202020

฿ 1,814.55

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 4252528

฿ 2,285.16

KTM K GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 4302528

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร อัตราส่วนลด 1 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ รูเพลา รูกลม
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ รูเพลา ความเผื่อ H7 วัสดุ (รายละเอียด) ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล