(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้นตอน ที่ใช้ สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า งานละเอียด สูงซึ่งใช้ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)ใช้ จาระบี Clean room กับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) และ บอลสกรูสามารถใช้สำหรับการระบุ การวางตำแหน่ง อัตโนมัติของ เซนเซอร์ และ ชิ้นงาน ต่างๆสามารถปรับตำแหน่งของ เซนเซอร์ ต้นกำเนิดและ เซนเซอร์ ขีด จำกัด ได้
รหัสสินค้า |
---|
ALD-106-H1PC |
ALD-904-H1PC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ความหนาของหน้า สเตจ H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 279,083.39 | CHS XY STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 125 | 100 | ±30 | ±30 | 343 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | ||
฿ 224,734.92 | CHS XY STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 90 | 90 | ±20 | ±20 | 166 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเตจ XY | ใช้ มอเตอร์ | เทียบเท่ากับ PK545NBW | วัสดุ หลัก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | กระบวนการเตรียมผิว | Kanigen plating | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 100.1 ถึง |
ทิศทางการเคลื่อนที่ | 2 ทิศทางของ แกน XY | สเกลวัด | ไม่ | ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู(มิลลิเมตร) | 1 |
สเปค ฟีดสกรู | บอลสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง