(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท SC-L ประเภทยาว ตัวเสื้อ ชนิดบล็อคกว้าง มาพร้อมกับ ซีล ป้องกันฝุ่นละออง รีเทนเนอร์ทำจาก เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
SC12LUU |
SC13LUU |
SC16LUU |
SC20LUU |
SC25LUU |
SC30LUU |
SC35LUU |
SC40LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 884.64 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 70 | 813 | 1570 | ||
฿ 930.60 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 75 | 813 | 1570 | ||
฿ 1,061.82 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 85 | 1230 | 2350 | ||
฿ 1,353.69 ฿ 694.98 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 96 | 1400 | 2740 | ||
฿ 1,868.50 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 130 | 1560 | 3140 | ||
฿ 2,278.48 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 140 | 2490 | 5490 | ||
฿ 3,888.30 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 155 | 2650 | 6270 | ||
฿ 5,249.38 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 175 | 3430 | 8040 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | ยาว |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ด้วยกาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง