1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางทนต่อการสั่นสะเทือน (435-435)

VIBRATION MATERIAL

ยางทนต่อการสั่นสะเทือน (435-435)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
435-435
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 462.78

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 31 วัน แผ่นเพลท เกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน
สกรู เชื่อมต่อ M M8 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 25 ความหนา T(มิลลิเมตร) 2.3
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ สี สีดำ
พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1(φ) 40