(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง ชิ้นส่วนอะไหล่ TC6-B สำหรับ สายยาง TOYOX
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายๆ โดยการเปลี่ยน ฝาครอบ ยาง
· วัสดุ คือ NBR
· หากเชื่อมต่อกับ สายยาง จากบริษัทอื่น อาจไม่สามารถแสดงหรือรักษาประสิทธิภาพได้เต็มที่
วัสดุ | ยาง | ชนิด | ฝาปิด ยาง สำหรับเปลี่ยน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC6-32-G ในชุด ฝาครอบยางอะไหล่ TC6
รหัสสินค้า |
---|
TC6-38-G |
TC6-50-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | OD ของ สายยาง (Ø) | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 805.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 48 | TC6-B38-R1-1/2 | ||
฿ 931.50 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | TC6-B50-R2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง